Siemens SITRAIN Application Status - Historial de avisos

Todos los sistemas funcionan con normalidad

100% - disponible

SITRAIN LXP - Operativo

100% - disponible
nov 1912 · 100.0%dic · 100.0%ene 1913 · 100.0%
nov 1912
dic 1912
ene 1913

SITRAIN LMS TCmanager - Operativo

100% - disponible
nov 1912 · 100.0%dic · 100.0%ene 1913 · 100.0%
nov 1912
dic 1912
ene 1913

SITRAIN LMS Web Portal - Operativo

100% - disponible
nov 1912 · 100.0%dic · 100.0%ene 1913 · 100.0%
nov 1912
dic 1912
ene 1913

SITRAIN LMS PDFannotation - Operativo

100% - disponible
nov 1912 · 100.0%dic · 100.0%ene 1913 · 100.0%
nov 1912
dic 1912
ene 1913

SITRAIN LMS TrainerClient - Operativo

100% - disponible
nov 1912 · 100.0%dic · 100.0%ene 1913 · 100.0%
nov 1912
dic 1912
ene 1913

SITRAIN LMS WBT & Material Upload - Operativo

100% - disponible
nov 1912 · 100.0%dic · 100.0%ene 1913 · 100.0%
nov 1912
dic 1912
ene 1913

SITRAIN LMS SupplierClient - Operativo

100% - disponible
nov 1912 · 100.0%dic · 100.0%ene 1913 · 100.0%
nov 1912
dic 1912
ene 1913

SITRAIN LMS Magnolia CMS - Operativo

100% - disponible
nov 1912 · 100.0%dic · 100.0%ene 1913 · 100.0%
nov 1912
dic 1912
ene 1913

MS Teams virtual Classroom - Operativo

100% - disponible
nov 1912 · 100.0%dic · 100.0%ene 1913 · 100.0%
nov 1912
dic 1912
ene 1913

SITRAIN Saba - Operativo

100% - disponible
nov 1912 · 100.0%dic · 100.0%ene 1913 · 100.0%
nov 1912
dic 1912
ene 1913

Historial de avisos

Ver estado actual

ene 1913

No se reportaron avisos este mes

dic 1912

No se reportaron avisos este mes

nov 1912

No se reportaron avisos este mes

Anterior

nov 1912 a ene 1913

Siguiente