Siemens SITRAIN Application Status - Historial de avisos

Todos los sistemas funcionan con normalidad

100% - disponible

SITRAIN LXP - Operativo

100% - disponible
nov 1911 · 100.0%dic · 100.0%ene 1912 · 100.0%
nov 1911
dic 1911
ene 1912

SITRAIN LMS TCmanager - Operativo

100% - disponible
nov 1911 · 100.0%dic · 100.0%ene 1912 · 100.0%
nov 1911
dic 1911
ene 1912

SITRAIN LMS Web Portal - Operativo

100% - disponible
nov 1911 · 100.0%dic · 100.0%ene 1912 · 100.0%
nov 1911
dic 1911
ene 1912

SITRAIN LMS PDFannotation - Operativo

100% - disponible
nov 1911 · 100.0%dic · 100.0%ene 1912 · 100.0%
nov 1911
dic 1911
ene 1912

SITRAIN LMS TrainerClient - Operativo

100% - disponible
nov 1911 · 100.0%dic · 100.0%ene 1912 · 100.0%
nov 1911
dic 1911
ene 1912

SITRAIN LMS WBT & Material Upload - Operativo

100% - disponible
nov 1911 · 100.0%dic · 100.0%ene 1912 · 100.0%
nov 1911
dic 1911
ene 1912

SITRAIN LMS SupplierClient - Operativo

100% - disponible
nov 1911 · 100.0%dic · 100.0%ene 1912 · 100.0%
nov 1911
dic 1911
ene 1912

SITRAIN LMS Magnolia CMS - Operativo

100% - disponible
nov 1911 · 100.0%dic · 100.0%ene 1912 · 100.0%
nov 1911
dic 1911
ene 1912

MS Teams virtual Classroom - Operativo

100% - disponible
nov 1911 · 100.0%dic · 100.0%ene 1912 · 100.0%
nov 1911
dic 1911
ene 1912

SITRAIN Saba - Operativo

100% - disponible
nov 1911 · 100.0%dic · 100.0%ene 1912 · 100.0%
nov 1911
dic 1911
ene 1912

Historial de avisos

Ver estado actual

ene 1912

No se reportaron avisos este mes

dic 1911

No se reportaron avisos este mes

nov 1911

No se reportaron avisos este mes

Anterior

nov 1911 a ene 1912

Siguiente